(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Luces de advertencia - LED, señal, serie LFH (Números de pieza)

Luces de advertencia - LED, señal, serie LFH
  • Descuento por volumen

· Forma de la pieza emisora ​​de luz.: Cilíndrico
· Fuente de luz: LED
· Zumbador (incluye): Ninguno
· Encendido/parpadeo: Parpadeo
· Rotación: Ninguno
· Normas representativas: CE, UL
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie LFH, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LFH-12-B
LFH-12-C
LFH-12-G
LFH-12-R
LFH-12-Y
LFH-12S-B
LFH-12S-C
LFH-12S-G
LFH-12S-R
LFH-12S-Y
LFH-24-B
LFH-24-C
LFH-24-G
LFH-24-R
LFH-24S-B
LFH-24S-C
LFH-24S-G
LFH-24S-R
LFH-24S-Y
LFH-48-B
LFH-48-C
LFH-48-G
LFH-48-R
LFH-48-Y
LFH-48S-B
LFH-48S-C
LFH-48S-G
LFH-48S-R
LFH-48S-Y
LFH-M2-B
LFH-M2-C
LFH-M2-G
LFH-M2-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal
(V)
Color Normas representativas Características Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VAzulCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VBlancoCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VVerdeCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VRojoCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VAmarilloCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VAzul-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VBlanco-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VVerde-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC12VRojo-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

DC12VAmarillo-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VAzulCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VBlancoCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VVerdeCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VRojoCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VAzul-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VBlanco-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VVerde-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

DC24VRojo-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

DC24VAmarillo-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VAzulULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VBlancoULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VVerdeULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VRojoULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VAmarilloULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VAzul-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VBlanco-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VVerde-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] DC48VRojo-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Otro] DC48VAmarillo-Número de parpadeos: 140 veces ± 14 veces por minuto-30 a +70
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] AC100/120/200/230VAzulCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-20 a +60
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] AC100/120/200/230VBlancoCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-20 a +60
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] AC100/120/200/230VVerdeCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-20 a +60
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[Otro] AC100/120/200/230VAmarilloCE / ULNúmero de parpadeos: 110 veces ± 10 veces por minuto-20 a +60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de parte emisora de luz Cilíndrico Tamaño(⌀) 100 Fuente de luz LED
Método de montaje Método de fijación del soporte Zumbador (incluye) Ninguno Iluminación / parpadeo Parpadeo
Rotación Ninguno Altura de la dimensión(mm) 162 Ancho de la dimensión(mm) 100
Profundidad de la dimensión(mm) 100 Función de protección (resistente al medio ambiente) IP66 Cuerpo material Resina de policarbonato (unidad de globo)