(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector circular serie XLR - montaje en panel con bridas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XLR-2A-31
XLR-2A-32
XLR-3-31
XLR-3-32
XLR-4-31
XLR-4-32
XLR-5-31
XLR-5-32
XLR-6-31
XLR-6-32
XLR-7-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Disposición de contacto Estilo de concha Cable aplicable (máximo)
(AWG)
Área de sección transversal del cable (máximo)
((mm)2)
Material de contacto: acabado Dimensiones de corte del panel ⌀
((mm) valor de referencia)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)2152002AReceptáculo de enchufe cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)2152002AReceptáculo de pasador cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3151333Receptáculo de enchufe cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)3151333Receptáculo de pasador cuadrado142.1Aleación de cobre / plateado20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)4101334Receptáculo de enchufe cuadrado161.3Aleación de cobre / plateado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)4101334Receptáculo de pasador cuadrado161.3Aleación de cobre / plateado20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)57.51335Receptáculo de enchufe cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)57.51335Receptáculo de pasador cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)67.51336Receptáculo de enchufe cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)67.51336Receptáculo de pasador cuadrado180.8Aleación de cobre / plateado20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)751337Receptáculo de pasador cuadrado200.5Aleación de cobre / chapada en oro20.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales V W X V W X XLR
Aplicación Montaje en panel Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -35 a +125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm