(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie THB39 - resistente al agua, relé

Conector circular serie THB39 - resistente al agua, relé
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Construcción integrada de prensaestopas y base de terminal para un conector de relé compacto e impermeable.
· Ideal para cables eléctricos, relés de motor y relés de sensor en equipos industriales y maquinaria de fabricación.
· La conexión del cable utiliza tornillos, lo que facilita el trabajo.
· La parte del terminal se puede seleccionar entre 3 tipos: 2P, 3P y 4P.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THB391-2P
THB391-3P
THB391-4P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Bloque de terminales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033P
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1044P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales S T U S T U THB391
Pin / contacto aplicable Otros Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 24
Voltaje permitido(V) AC450 Método de conexión del cable Tornillo Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Presente Normas representativas CE Nombre del producto Conector de relé a prueba de agua
Forma exterior del cable conforme (ø)(mm) 7 a 12 Grado de protección IP68 equivalente