| 8,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 12 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 6,400 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 15 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 4,800 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 17 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 10,800 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 18 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 5,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Hembra (socket) | 18 | Conexión de cable | 2 | 50 | Soldadura a presión | Recto | Receptáculo | 1.5 | 28-26 | 0.08-0.14 | Gris | Pre-estaño, bronce fosforado | UL94V-0, nylon relleno de vidrio | 0.8-0.95 | - | - | - |
| 15,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Hembra (socket) | 19 | Conexión de cable | 2 | 50 | Soldadura a presión | Recto | Receptáculo | 1.5 | 28-26 | 0.08-0.14 | Gris | Pre-estaño, bronce fosforado | UL94V-0, nylon relleno de vidrio | 0.8-0.95 | - | - | - |
| 10,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Hembra (socket) | 18 | Conexión de cable | - | 50 | Rizar | Recto | Receptáculo de vivienda | 1.5 | - | - | Blanco | - | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 20,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Hembra (socket) | 19 | Conexión de cable | - | 50 | Rizar | Recto | Receptáculo de vivienda | 1.5 | - | - | Blanco | - | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 1,800 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 20 | Para PCB | - | 50 | - | Ángulo | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Gris | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon relleno de vidrio | - | Tipo de montaje horizontal | - | - |
| 5,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Hembra (socket) | 20 | Conexión de cable | 2 | 50 | Soldadura a presión | Recto | Receptáculo | 1.5 | 28-26 | 0.08-0.14 | Gris | Pre-estaño, bronce fosforado | UL94V-0, nylon relleno de vidrio | 0.8-0.95 | - | - | - |
| | 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| [Otros] Hembra (socket) | 24 | - | - | - | - | - | Soporte | - | - | - | Blanco | - | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | □-353293-□, □-353908-□ | 2 conectores de receptáculo utilizados para 1 soporte |
| | 1 Pieza(s) | Disponible |
8 Días o más
| [Otros] Hembra (socket) | 28 | - | - | - | - | - | Soporte | - | - | - | Blanco | - | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | □-353293-□, □-353908-□ | 2 conectores de receptáculo utilizados para 1 soporte |
| 12,800 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Hembra (socket) | 34 | - | - | - | - | - | Soporte | - | - | - | Blanco | - | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | □-353293-□, □-353908-□ | 2 conectores de receptáculo utilizados para 1 soporte |
| 16,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 5 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 12,000 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 6 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
| 9,600 piezas por paquete | 1 Paquete(s) | Disponible |
Presupuesto
| [Otros] Macho (enchufe) | 9 | Montaje en panel | - | 50 | - | Recto | Encabezamiento | 1.5 | - | - | Blanco | Pre-estaño 0.5 mm cuadrado, alambre de latón | UL94V-0, nylon 6/6 | - | - | - | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente