(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Taiko Electronics (TE).
• Esta es una serie de conectores de bloqueo positivo.
▪ 100 por paquete.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
179720-1
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Otros | Modelo de la serie | Bloqueo positivo |
---|---|---|---|---|---|
Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) | Numero de electrodos | 2 | Aplicación | Conexión de cable |
Tipo | Carcasa | Línea central (tono)(mm) | 10.0 | Color | Color natural |
Material de la carcasa | UL94V-0, nylon 6/6 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 179720-1 de la serie Conector de bloqueo positivo (Mark II) Tipo comercial.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente