(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sistema de interconexión Z-PACK 2 mm HM

Sistema de interconexión Z-PACK 2 mm HM
  • Descuento por volumen

Una señal versátil, alimentación, coaxial y conector de placa a placa y de cable a placa de fibra.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

5352152-1

 
Número de Parte
5352152-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Y y Z Series Iniciales Y y Z Z-PACK
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Tipo Tarjeta secundaria · receptáculo · conector Línea central (tono)(mm) 2.0
Color Gris Material de contacto / acabado Bronce fosforoso / níquel, oro Material de la carcasa UL94V-0, poliéster relleno de vidrio
Máxima resistencia de contacto(mΩ) 13.5 Notas Tipo B (22)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 5352152-1 de la serie Sistema de interconexión Z-PACK 2 mm HM.