(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de conexión - polyflex, 600/1500 V, serie MLFC (Números de pieza)

Cables de conexión - polyflex, 600/1500 V, serie MLFC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente resistencia al calor (110°C) y retardo de llama.
· Excelente flexibilidad.
· Los terminales son fácilmente extraíbles.

(i)Advertencia

  • · El diámetro exterior acabado indicado en las condiciones de filtrado es el valor máximo. · Consulte el catálogo para las tolerancias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
600V MLFC 0.75SQ-20
600V MLFC 1.25SQ-20
600V MLFC 2SQ-20
600V MLFC 3.5SQ-20
600V MLFC 5.5SQ-20
600V MLFC 8SQ-10
600V MLFC 8SQ-20
600V MLFC 8SQ-50
600V MLFC 8SQ-100
600V MLFC 14SQ-20
600V MLFC 30SQ-20
600V MLFC 38SQ-20
600V MLFC 50SQ-10
600V MLFC 60SQ-10
600V MLFC 80SQ-10
600V MLFC 100SQ-10
600V MLFC 150SQ-10
600V MLFC 200SQ-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.753.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.253.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.54.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205.55.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2085.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5085.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10085.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20147.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203010.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203811.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105013.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106014.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

108016.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010019.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015022.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020026

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de nucleos(Núcleo) 1 Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno
Propiedades Resistencia al calor / Resistencia al frío Normas representativas PSE Materiales del cuerpo de aislamiento Polyflex
Otras propiedades Retardante de llama, flexibilidad, remoción terminal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico