(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ventilador de flujo cruzado de CC, serie MFD

Ventilador de flujo cruzado de CC, serie MFD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- Un ventilador de flujo cruzado para usar con una fuente de alimentación de CC. Ofrece un chorro de aire amplio y uniforme; ideal para enfriar tableros de circuitos.
- Rectangular y compacto para una fácil instalación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MFD915-24
MFD915-24A
MFD915B-24
MFD930-24
MFD930-24A
MFD930B-24
MFD930B-24A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Flujo de aire máximo (voltaje de entrada de CC)
(m3/min)
Presión estática máxima (voltaje de entrada de CC)
(Pensilvania)
Longitud del corredor
(mm)
Funciones adicionales Formato de salida de alarma Dirección de rotación del corredor Notas
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

398150Ninguno-Sentido antihorarioDimensiones 248xø76xø76, con alarma
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

398150Disminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléSentido antihorarioDimensiones 248xø76xø76, con alarma
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

398150Ninguno-Sentido de las agujas del relojDimensiones 248xø76xø76, con alarma
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.283300Ninguno-Sentido antihorarioDimensiones 396 × ø76 × ø76, con alarma
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.283300Disminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléSentido antihorarioDimensiones 396 × ø76 × ø76, con alarma
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.283300Ninguno-Sentido de las agujas del relojDimensiones 396 × ø76 × ø76, con alarma
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

5.283300Disminución de la alarma de velocidad de rotación (tipo de contacto)Salida de reléSentido de las agujas del relojDimensiones 396 × ø76 × ø76, con alarma

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Flujo cruzado Tamaño Otros Espesor Otros
Voltaje de entrada DC24V Salida del sensor Ninguno Volumen (voltaje de entrada de CC)(dB) 60
Tipo Unidad de ventilador Formulario de conexión Cable conductor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico