(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable con funda y aislamiento de vinilo CVV

Cable con funda y aislamiento de vinilo CVV
  • Descuento por volumen

Fujikura Dia Cable para sistemas de control en fábricas, estaciones eléctricas y subestaciones, etc., con aislamiento de vinilo y cubierta.

[Características]
· Producto certificado JIS (La marca JIS está presente)
· Los cables de control se encuentran en circuitos de control en estaciones y subestaciones eléctricas, así como en una variedad de otras plantas. Los cables de 1,25 mm² y 2 mm² son los más utilizados.
· Alrededor de 30 núcleos son comunes y recientemente la instrumentación pasa a ser de pares trenzados.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CVV-1.25SQ-2-10
CVV-1.25SQ-2-11
CVV-1.25SQ-2-12
CVV-1.25SQ-2-13
CVV-1.25SQ-2-14
CVV-1.25SQ-2-15
CVV-1.25SQ-2-16
CVV-1.25SQ-2-17
CVV-1.25SQ-2-18
CVV-1.25SQ-2-19
CVV-1.25SQ-2-20
CVV-1.25SQ-2-21
CVV-1.25SQ-2-22
CVV-1.25SQ-2-23
CVV-1.25SQ-2-24
CVV-1.25SQ-2-25
CVV-1.25SQ-2-26
CVV-1.25SQ-2-27
CVV-1.25SQ-2-28
CVV-1.25SQ-2-29
CVV-1.25SQ-2-30
CVV-1.25SQ-2-31
CVV-1.25SQ-2-32
CVV-1.25SQ-2-33
CVV-1.25SQ-2-34
CVV-1.25SQ-2-35
CVV-1.25SQ-2-36
CVV-1.25SQ-2-37
CVV-1.25SQ-2-38
CVV-1.25SQ-2-39
CVV-1.25SQ-2-40
CVV-1.25SQ-2-41
CVV-1.25SQ-2-42
CVV-1.25SQ-2-43
CVV-1.25SQ-2-44
CVV-1.25SQ-2-45
CVV-1.25SQ-2-46
CVV-1.25SQ-2-47
CVV-1.25SQ-2-48
CVV-1.25SQ-2-49
CVV-1.25SQ-2-50
CVV-1.25SQ-2-51
CVV-1.25SQ-2-52
CVV-1.25SQ-2-53
CVV-1.25SQ-2-54
CVV-1.25SQ-2-55
CVV-1.25SQ-2-56
CVV-1.25SQ-2-57
CVV-1.25SQ-2-58
CVV-1.25SQ-2-59
CVV-1.25SQ-2-60
CVV-1.25SQ-2-61
CVV-1.25SQ-2-62
CVV-1.25SQ-2-63
CVV-1.25SQ-2-64
CVV-1.25SQ-2-65
CVV-1.25SQ-2-66
CVV-1.25SQ-2-67
CVV-1.25SQ-2-68
CVV-1.25SQ-2-69
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Aislamiento del color del cuerpo Configuración del conductor
(Unidades / mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

231.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

241.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

271.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

291.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

311.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

321.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

421.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

441.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

471.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

481.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

491.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

501.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

511.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

521.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

541.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

551.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

561.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

571.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

581.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

591.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

611.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

621.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

631.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

641.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

651.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

661.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

671.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

681.251629.41.35Blanco negro7/0.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

691.251629.41.35Blanco negro7/0.45

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno Color de la vaina Negro
Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC (PVC · sin plomo) Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Estándar JIS C 3401