(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - bloqueo de código, montaje diagonal, PVC【10-20 piezas por paquete】

Prensaestopas - bloqueo de código, montaje diagonal, PVC
  • Descuento por volumen

Al montarlo diagonalmente en la superficie lateral, este prensaestopas se puede montar en una formación densa.

[Caracteristicas]
· Se encuentra disponible una amplia gama de opciones de ajuste del diámetro del cable mediante combinaciones con el cuerpo principal y los bujes.
· Los cables se pueden apretar con un solo destornillador. No se requiere ninguna herramienta especial.
· Este producto se puede montar en la superficie lateral en una formación densa.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NC-1
NC-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Orificio de montaje

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ6.0~8.0/Φ8.0~10.0/Φ10.0~12.0mmG(PF) 1/2"Panel: ø21.0, agujero de tornillo: G1/2 (PF1/2)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ12.0~14.0/Φ14.0~17.0/Φ17.0~19.0mmG(PF) 1"Panel: ø33.0, agujero para tornillo: G1 (PF1)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo de Glandula para Cable Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Negro Norma Representativa ROHS Tipo Glandula de Cable
Material del cuerpo principal PC/PVC Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico