(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector (incluye tornillos macho paralelos)【1-20 piezas por paquete】

Conector (incluye tornillos macho paralelos)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Este conector une un conducto Keiflex al punto ciego en el panel de control. Incluye tornillos macho paralelos.


* Tenga en cuenta que hubo un error en el catálogo de piezas de cableado de 2015. [KMBG28] La notación "por artículo" se refiere a productos vendidos en paquetes que contienen múltiples unidades por paquete, y no indica artículos vendidos individualmente. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KMBG10
KMBG12
KMBG16
KMBG22
KMBG28
KMBG36
KMBG42
KMBG54
KMBG70
KMBG82
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo de alambre conectable Diámetro exterior máximo de cable compatible
(mm)
Tornillo de conexión (øS1)
(mm)
Tornillo de conexión (nominal)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10 (nota)820.9G1/2

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12 (nota)1020.9G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16 (nota)1320.9G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22 (Nota)1826.4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28 (nota)2433.2G1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36 (Nota)3241.9G1-1/4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

42 (Nota)3747.8G1-1/2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

54 (Nota)4859.6G2

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

70 (nota)6075.1CTG 70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82 (nota)7587.8CTG 82

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector Material Zinc Die-Cast Rango de temperatura(℃) -20 a 90
Materiales primarios Aleación de zinc fundido a presión (ZDC2) Tratamiento de superficies Electrogalvanización (cromato brillante trivalente) Estándar UL, CSA
Notas (Nota) Indica KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM y KI. Grado de protección IP67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm