(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa de receptáculo estándar de .093 "(3191NR1) (Números de pieza)

Carcasa de receptáculo estándar de .093 "(3191NR1)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Conectores de alimentación Molex, disponibles en tipos de paso de 5.03 mm, 6.30 mm y 6.70 mm. (Carcasa de acoplamiento: 3191NP, terminal compatible: 1189)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3191-01R1
3191-02R1
3191-02R1-201
3191-03R1
3191-03R1-201
3191-04R1
3191-04R1-201
3191-06R1
3191-06R1-201
3191-09R1
3191-09R1-201
3191-12R1
3191-12R1-201
3191-15R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Corriente permisible
(A)
Numero de fila Color Notas Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1121NaturalUL94V-239-03-6010, 39-03-6012
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2121NaturalUL94V-239-03-6020, 39-03-6022, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2121BlancoUL94V-039-03-6020, 39-03-6022, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3111NaturalUL94V-239-03-6030, 39-03-6032, 5219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3111BlancoUL94V-039-03-6030, 39-03-6032, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

491NaturalUL94V-239-03-6040, 39-03-6042, 5219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

491BlancoUL94V-039-03-6040, 39-03-6042, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

692NaturalUL94V-239-03-6090, 39-03-6092, 5219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

692BlancoUL94V-039-03-6090, 39-03-6092, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

983NaturalUL94V-239-03-6090, 39-03-6092, 5219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

983BlancoUL94V-039-03-6090, 39-03-6092, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1293NaturalUL94V-239-03-6090, 39-03-6092, 5219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1293BlancoUL94V-039-03-6090, 39-03-6092, 5219
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1593NaturalUL94V-219-09-2156, 19-09-2157, 19-09-2159, 5219

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA Pitch(mm) 6.70 Cerradura de acoplamiento Presente
Montaje en panel Ninguno Material NYLON 66 Terminal conforme 1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 2605, 2606, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm