(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa receptora estándar de .093" (1396)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1396-R
1396-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cerradura de acoplamiento Montaje en panel Color Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

PresentePresente-03-09-2032, 03-09-7032, 3099
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-NingunoNatural03-09-2031, 03-09-2032, 03-09-7032, 3099

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 3 Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 14
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 5.03 Numero de fila 1 Material NYLON 66
Notas UL94V-2 Terminal conforme 1189, 1190, 1376, 1377, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm