(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carcasa SPOX ™ (51191)

Carcasa SPOX ™ (51191)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
La familia Molex Spox de conectores de placa de circuito a cable tiene una estructura que funciona dentro de un rango de paso de 2.50–5.08 mm. (Carcasa de acoplamiento: 5240, terminal conforme: 50802.)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51191-0200
51191-0300
51191-0400
51191-0500
51191-0600
51191-0700
51191-0800
51191-0900
51191-1000
51191-1100
51191-1200
51191-1300
51191-1500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2Natural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

5-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

11-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

15-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL
Pitch(mm) 2.50 Numero de fila 1 Montaje en panel Ninguno
Material NYLON 66 Notas UL94V-0 Terminal conforme 50802
Compañero de apareamiento 5045, 5046, 5240

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm