(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sherlock 2.00 mm Cabezal de tablero de paso (35363) (Números de pieza)

Sherlock 2.00 mm Cabezal de tablero de paso (35363)
  • Descuento por volumen

Un conector de cable a placa Molex de 1 fila. Los tipos rectos y en ángulo recto están disponibles. Un pestillo de bloqueo amplio para la estabilidad del acoplamiento y buena trabajabilidad. Tipo angulado (carcasa compatible: 35507)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
35363-0360
35363-0460
35363-0660
35363-0760
35363-0960
35363-1060
35363-1360
35363-1460
35363-1560
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 2 Voltaje permitido(V) 125
Dirección de conexión Ángulo Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 1 Cerradura de acoplamiento Presente
Revestimiento terminal Estaño Color Natural Terminal conforme 50212-8000
Compañero de apareamiento 35507

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm