(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa MX150 (33472)

Carcasa MX150 (33472)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Carcasa compatible con Molex: 33482, terminal compatible: 33012

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
33472-0606
33472-1206
33472-1258
33472-1606
33472-1621
33472-2006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Dirección de conexión Clasificación del IP Pitch
(mm)
Numero de fila Cerradura de acoplamiento Montaje en panel CPA Color Terminal conforme Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)6Conexión de cable22RectoNinguno3.502PresenteNingunoPresenteNegro, color natural33012, 34345-000133482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)12Conexión de cable22RectoNinguno3.502PresenteNingunoPresenteNegro, color natural33012, 34345-000133482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)16Conexión de cable22RectoNinguno3.502PresenteNingunoPresenteNegro, color natural33012, 34345-000133482
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)20Conexión de cable22RectoNinguno3.502PresenteNingunoPresenteNegro, color natural33012, 34345-000133482

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Número de serie 187