(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50147

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50147
  • Descuento por volumen

Compacto IP67 (clase de protección internacional) Conector de cable a cable Molex con estructura a prueba de polvo y agua. (Vivienda compatible: 52266)

[Caracteristicas]
· Tamaño del cable central: AVS 0.3 y 0.5.
· CAVS 0.3 y 0.5.
· Diámetro exterior: ø1.4 a ø1.7 mm.
· Longitud de la tira: 2,0 a 2,5 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50147-8000
50147-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Vivienda aplicable Forma terminal Compañero de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50148Cadena50148
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50147Individual50147

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 125
Método de conexión del cable Rizar Tamaño aplicable AWG 20 a 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm