(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - terminal de conector, microblade

Contactos - terminal de conector, microblade
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Un producto Molex altamente confiable con un terminal tipo caja y un diseño flexible en ángulo recto y recto. Tipo de bloqueo de fricción. Terminal. (Carcasa compatible: 51004)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
50011-8000
50011-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma terminal
100 Pieza(s)Disponible

41 Días o más

Cadena
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 2
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 51004, 51049
Tamaño aplicable AWG 24 a 30 Compañero de apareamiento 53014, 53015, 53025

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm