(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50038

Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50038
  • Descuento por volumen

Un conector de cable a cable Molex compacto IP67 (clase de protección internacional) con una estructura resistente al polvo y al agua. (Carcasa compatible: 52116)

[Caracteristicas]
· Tamaño del cable central: AVS 0.3, AWG # 20 a 22.
· Diámetro exterior: 1.8 a 1.9 mm.
· Longitud de la tira: 2,0 a 2,5 mm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50038-8100

 
Número de Parte
50038-8100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 52116 Tamaño aplicable AWG 20 a 22
Forma terminal Individual Compañero de apareamiento 50039

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50038-8100 de la serie Contactos - terminal de conector, miniatura Mizu-P25, resistente al agua, serie 50038.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm