(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los conectores Molex para cable a cable y placa a placa están disponibles en los tipos de fila simple y doble. Conector de alimentación para una corriente nominal máxima de 13.0 A. (Carcasa conforme: 5559)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
5558GSL7F
Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) | Aplicación | Conexión de cable | Corriente permisible(A) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje permitido(V) | 600 | Método de conexión del cable | Rizar | Vivienda aplicable | 5559 |
Tamaño aplicable AWG | 18 a 24 | Forma terminal | Individual | Compañero de apareamiento | 5556 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente