(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51353) (Números de pieza)

MicroClasp® 2.0 mm Pitch Circuit Board Housing (51353)
  • Descuento por volumen

Un producto Molex que ahorra espacio y ofrece una extracción más fácil que otros sistemas de conexión de placa de circuito a cable de 2.00 mm (.079 ") y 2.50 mm (.098"). (Obleas de acoplamiento: terminal conforme 55917/55959: 56134)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
51353-0800
51353-1000
51353-1200
51353-1400
51353-1600
51353-1800
51353-2000
51353-2200
51353-2400
51353-2600
51353-2800
51353-3000
51353-3200
51353-3400
51353-3600
51353-3800
51353-4000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL Pitch(mm) 2.00 Numero de fila 2
Cerradura de acoplamiento Presente Montaje en panel Ninguno Color Blanco
Terminal conforme 56134 Compañero de apareamiento 55917, 55959, 501844

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm