(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de resina pequeño y liviano con función de protección de grado IP40, ignífugo para grado UL94HB (carcasa) y UL94V-0 (elementos internos). El tipo de ajuste de bayoneta permite un fácil montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
09-0977-00-03 |
09-0978-00-03 |
09-9481-00-08 |
99-0976-102-03 |
99-9479-102-08 |
99-9480-102-08 |
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Conector serie iniciales | Número | Dirección de conexión | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Notas | IP40 | Método terminal | Soldadura |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente