(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· MIXO.
· Insertos y contactos modulares MIXO.
· Admite grandes corrientes de hasta 200 A, alto voltaje de hasta 5, 000 V, alta densidad, tuberías de aire, LAN y USB.
· Admite fibra óptica, coaxial y conectores Dsub9Pin.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CX 01 YM |
CX 01 YPEM |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | A・B・C |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente