(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO (Números de pieza)

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· MIXO.
· Insertos y contactos modulares MIXO.
· Admite grandes corrientes de hasta 200 A, alto voltaje de hasta 5, 000 V, alta densidad, tuberías de aire, LAN y USB.
· Admite fibra óptica, coaxial y conectores Dsub9Pin.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CX 08 CM

 
Número de Parte
CX 08 CM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)8Conexión de cable16400RizarRectoUL / CCC / CSAInserto macho0.14 a 426 a 12-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GOSTPara contactos masculinos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CX 08 CM de la serie Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO.

Products like this...

Número de Parte
CX 01 BF
CX 01 BM
CX 01 UF
CX 1/2 BDF
CX 1/2 BDM
CX 12 DF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1Conexión de cable1050RizarRectoCCC / CSA / ULConector hembra0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.Blindaje conector coaxial BUS / 1 polo + escudo-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1Conexión de cable1050RizarRectoCCC / CSA / ULConector macho0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.Blindaje conector coaxial BUS / 1 polo + escudo-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable---Recto-Inserto hembra---25+80-Con USB hembra - conector hembra---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable1050-Recto-Inserto hembra0.14 a 2.526 a 14---Adaptador de inserción 1 conector de pantalla + 2 para poste auxiliar (contacto 10 A)---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)-Conexión de cable1050-Recto-Inserto macho0.14 a 2.526 a 14---Adaptador de inserción 1 conector de pantalla + 2 para poste auxiliar (contacto 10 A)---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)12Conexión de cable10250RizarRectoCCC / CSA / ULInserto hembra0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.--GL, GOSTPara contactos femeninos