(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO (Números de pieza)

Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· MIXO.
· Insertos y contactos modulares MIXO.
· Admite grandes corrientes de hasta 200 A, alto voltaje de hasta 5, 000 V, alta densidad, tuberías de aire, LAN y USB.
· Admite fibra óptica, coaxial y conectores Dsub9Pin.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CX 04 BM

 
Número de Parte
CX 04 BM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable---RectoUL / CCC / CSAConector macho0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.4 polos + escudo / Blindaje conector multiaxial BUS-GOST-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CX 04 BM de la serie Conectores rectangulares - inserto y contacto modular MIXO.

Products like this...

Número de Parte
CX 01 BF
CX 01 BM
CX 01 UF
CX 04 XF
CX 04 XM
CX 05 SM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Normas representativas Nombres de piezas Tamaño de cable aplicable (sección transversal)
((mm)2)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Rango de temperatura de funcionamiento (min.)
(℃)
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)
(℃)
Material Detalles Notas Otras normas Aplicación
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)1Conexión de cable1050RizarRectoCCC / CSA / ULConector hembra0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.Blindaje conector coaxial BUS / 1 polo + escudo-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)1Conexión de cable1050RizarRectoCCC / CSA / ULConector macho0.14 a 2.526 a 14-40+70Resina termoplástica resistente al fuego.Blindaje conector coaxial BUS / 1 polo + escudo-GOST-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)-Conexión de cable---Recto-Inserto hembra---25+80-Con USB hembra - conector hembra---
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)4Conexión de cable40830RizarRecto-Inserto hembra1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos femeninos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)4Conexión de cable40830RizarRecto-Inserto macho1.5 a 616 a 10-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.---Para contactos masculinos
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)5Conexión de cable16400[Otros] Tipo de primaveraRectoCCC / CSA / ULInserto macho0.14 a 2.526 a 14-40+125Resina termoplástica resistente al fuego.Con contacto masculino-GL, GOST-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm