(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Enclosure]C Type IP66, Rotary Lever Series

[Enclosure]C Type IP66, Rotary Lever Series

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ilme's traditional lever C type
It is a standard enclosure of Ilme connector.
A uniquely developed rotary lever enables smooth attachment and detachment.
Stainless steel levers and springs ensure safe and secure fitting and airtightness.
The manufacturer will flexibly respond to various on-site needs with the manufacturer's wide lineup.
Further notes: It is a slim type that contributes to the miniaturization of equipment and supports all connection types.

(i)Advertencia

  • The product images are representative images only.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CAF 10
CAF 16
CAF 16.221
CAF 24.21
CAF 24.29
CAF 24.221
CAO 06 L21
CAO 06 L29
CAO 10 L21
CAO 10 L29
CAO 10.21
CAO 10.29
CAO 16 L21
CAO 16 L29
CAO 16.21
CAO 16.29
CAO 24 L21
CAO 24 L29
CAO 24.21
CAO 24.29
CAO 50.21
CAO 50.29
CAP 06 L
CAP 06 L2
CAP 06 L29
CAP 06 L229
CAP 06 LS
CAP 06 LS2
CAP 06 LS29
CAP 06 LS229
CAP 10 L
CAP 10 L2
CAP 10 L29
CAP 10 L229
CAP 10 LS
CAP 10 LS2
CAP 10 LS29
CAP 10 LS229
CAP 10.21
CAP 10.29
CAP 10.221
CAP 10.229
CAP 16 L
CAP 16 L2
CAP 16 L29
CAP 16 L229
CAP 16 LS
CAP 16 LS2
CAP 16 LS29
CAP 16 LS229
CAP 16.21
CAP 16.29
CAP 16.221
CAP 16.229
CAP 24 L
CAP 24 L2
CAP 24 L29
CAP 24 L229
CAP 24 LS
CAP 24 LS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Normas representativas Nombres de piezas Dirección de entrada del capó Dimensiones de entrada
(mm)
Tamaño del recinto
(mm)
Material Detalles Notas Aplicación
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULcapuchaAnterior1657.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULcapuchaAnterior2177.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaAnterior21 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon doble entrada frontal-Para 2 palancas con clavijas
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULcapuchaAnterior21104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULcapuchaAnterior29104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaAnterior21 (2 entradas)104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas-Para 2 palancas con clavijas
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2144.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2944.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2157.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2957.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2157.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2957.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2177.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2977.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2177.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2977.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado21104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado29104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado21104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado29104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2166.40Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULcapuchaLado2966.40Aleación de aluminio fundido a presiónCon 4 clavijas / Alta construcción--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2144.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)44.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2944.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)44.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2144.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)44.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2944.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)44.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2157.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)57.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2957.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)57.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2157.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)57.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2957.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)57.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2157.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2957.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)57.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)57.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2177.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2977.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2177.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2977.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2177.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-2977.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)77.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 2 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-29 (2 entradas)104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palancas de bloqueo / construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--
5 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10A・B・CUL / CULCaja de vivienda-21 (2 entradas)104.27Aleación de aluminio fundido a presiónCon 1 palanca de bloqueo / Con sello / Construcción alta--

Cargando…

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Clasificación del IP Presente Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Tipo de caja C-TYPE

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico