(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares: 6 enchufes, terminales de resorte doble, serie CSS

Conectores rectangulares: 6 enchufes, terminales de resorte doble, serie CSS
  • Descuento por volumen

CSS resorte tipo terminal dual insert 16 A / 500 V

[Caracteristicas]
· Inserto / resorte de doble cable (se pueden conectar dos cables a un solo cable)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSSF 06
CSSM 06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Nombres de piezas Detalles
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra (socket)Inserto hembraCon contacto femenino
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho (enchufe)Inserto machoCon contacto masculino

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales A・B・C Núcleos 6
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 16 Voltaje permitido(V) 500
Método de conexión del cable Tipo de primavera Dirección de conexión Recto Normas representativas UL / CCC / CSA
Tamaño de cable aplicable (sección transversal)((mm)2) 0.14 a 2.5 Tamaño de cable aplicable(AWG) 26 a 14 Rango de temperatura de funcionamiento (min.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) +125 Tamaño del recinto(mm) 44.27 Material Resina termoplástica resistente al fuego.
Notas Se pueden conectar 2 cables por electrodo Otras normas GOST

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm