(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de red y LAN: Ethernet, de calidad industrial para PNET

Cables de red y LAN: Ethernet, de calidad industrial para PNET
  • Descuento por volumen

Cable Ethernet de calidad industrial diseñado para funcionar con PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP y MECHATROLINK-III. Estos cables con doble blindaje evitan interferencias EMI de componentes comunes de automatización de fabricación, como motores, codificadores, máquinas de soldadura ultrasónica y más. Estos cables, mejorados para manejar el protocolo EtherCAT de grado industrial, garantizan la confiabilidad de la red en todos los entornos.

[Características]

· Doble blindaje completo para evitar EMI
· El cable central trenzado de 24 AWG permite flexibilidad
· Revestimiento de PVC resistente que resiste una variedad de entornos
· Resistente al aceite y al calor

Se venden como cables a granel de 100 metros para que cualquier ingeniero los pueda integrar. Excelente efectividad EMI en ambientes ruidosos.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNET/A-100
PNET/B-100
PNET/C-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Verde / Verde brillante / Verde pálido] Verde-0.65
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul7/0.26-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Azul--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría CAT5e Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA EtherCAT / PROFINET Estándar UL Conductor de cable Alambre trenzado
Tamaño del conductor AWG22 (0.32sq) No. de núcleos 2 pares (2P) Diámetro exterior del cable(mm) 6.0~6.9
Longitud(m) 100~ Característica de cable Resistente al aceite / Resistente al calor Material de la funda PVC
Diámetro exterior (detalle)(mm) 6.5 Longitud (detalle)(m) 100 Cable a tierra Ninguno
Otras propiedades Retardante de llama / Resistencia al ruido