(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cables de red y LAN: Ethernet, de calidad industrial para aplicaciones de red profibus-DP

Cables de red y LAN: Ethernet, de calidad industrial para aplicaciones de red profibus-DP
  • Descuento por volumen

Cable especializado desarrollado para la comunicación de red PROFIBUS-DP.

[Caracteristicas]
· Admite transmisión de alta velocidad a 12 Mbps para aprovechar al máximo el rendimiento de PROFIBUS-DP.
· También es compatible con PROFIBUS-FMS.
· Tiene excelente supresión de ruido debido al uso de cinta PET laminada con papel de aluminio y doble blindaje trenzado de alta densidad, para una calidad de transmisión estable en aplicaciones de comunicación.
· El compuesto de vinilo sin plomo con una flexibilidad superior y resistencia al aceite y al calor se utiliza para la funda.
· El color de la funda es púrpura (RAL4001) como estándar.
· Proporcionado con marcas de longitud para facilitar el control de longitud de cada juego de cables.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PFNC-22AWG-1P-1
PFNC-22AWG-1P-2
PFNC-22AWG-1P-3
PFNC-22AWG-1P-4
PFNC-22AWG-1P-5
PFNC-22AWG-1P-6
PFNC-22AWG-1P-7
PFNC-22AWG-1P-8
PFNC-22AWG-1P-9
PFNC-22AWG-1P-10
PFNC-22AWG-1P-11
PFNC-22AWG-1P-12
PFNC-22AWG-1P-13
PFNC-22AWG-1P-14
PFNC-22AWG-1P-15
PFNC-22AWG-1P-16
PFNC-22AWG-1P-17
PFNC-22AWG-1P-18
PFNC-22AWG-1P-19
PFNC-22AWG-1P-20
PFNC-22AWG-1P-21
PFNC-22AWG-1P-22
PFNC-22AWG-1P-23
PFNC-22AWG-1P-24
PFNC-22AWG-1P-25
PFNC-22AWG-1P-26
PFNC-22AWG-1P-27
PFNC-22AWG-1P-28
PFNC-22AWG-1P-29
PFNC-22AWG-1P-30
PFNC-22AWG-1P-31
PFNC-22AWG-1P-32
PFNC-22AWG-1P-33
PFNC-22AWG-1P-34
PFNC-22AWG-1P-35
PFNC-22AWG-1P-36
PFNC-22AWG-1P-37
PFNC-22AWG-1P-38
PFNC-22AWG-1P-39
PFNC-22AWG-1P-40
PFNC-22AWG-1P-41
PFNC-22AWG-1P-42
PFNC-22AWG-1P-43
PFNC-22AWG-1P-44
PFNC-22AWG-1P-45
PFNC-22AWG-1P-46
PFNC-22AWG-1P-47
PFNC-22AWG-1P-48
PFNC-22AWG-1P-49
PFNC-22AWG-1P-50
PFNC-22AWG-1P-51
PFNC-22AWG-1P-52
PFNC-22AWG-1P-53
PFNC-22AWG-1P-54
PFNC-22AWG-1P-55
PFNC-22AWG-1P-56
PFNC-22AWG-1P-57
PFNC-22AWG-1P-58
PFNC-22AWG-1P-59
PFNC-22AWG-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
Longitud (detalle)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~98
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~1919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2927
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~2929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3931
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3932
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3933
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3934
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30~3939
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4940
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4941
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4942
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4943
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4944
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4945
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4946
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4947
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4948
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~4949
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5950
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5951
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5952
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5953
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5954
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5955
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5957
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5958
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50~5959
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60~6960

Cargando…

Información básica

Categoría Otros Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA PROFIBUS Conductor de cable Alambre trenzado Tamaño del conductor AWG22 (0.32sq)
No. de núcleos 1 par (1P) Diámetro exterior del cable(mm) 8.0~8.9 Color Púrpura
Característica de cable Resistente al aceite / Resistente al calor Material de la funda PVC Conductor interno diámetro exterior(mm) 0.65
Aislamiento del color del cuerpo Verde rojo Diámetro exterior (detalle)(mm) 8 Cable a tierra Ninguno
Otras propiedades Flexibilidad / resistencia al ruido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm