(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CCNC-SB-1
Número de Parte |
---|
CCNC-SB-1 |
Cargando…
Categoría | Otros | Estructura de escudo | Blindado ・ STP | Detalles del escudo | Escudo de doble capa |
---|---|---|---|---|---|
Estándar de red FA | CC-LINK | Conductor de cable | Alambre individual | Tamaño del conductor | AWG20 (0.50sq) |
No. de núcleos | 3 núcleos (3C) | Color | Negro | Característica de cable | Resistente al aceite / Resistente al calor |
Material de la funda | PVC | Aislamiento del color del cuerpo | Azul / blanco / amarillo | Cable a tierra | Ninguno |
Otras propiedades | Flexibilidad |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCNC-SB-1 de la serie Cables LAN y de red - CC-link, CCNC.
Número de Parte |
---|
CCNC-SB-10 |
CCNC-SB-100 |
CCNC-SB-11 |
CCNC-SB-12 |
CCNC-SB-13 |
CCNC-SB-14 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente