(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable KFPEV-SB para aparatos electrodomésticos ligeros e instrumentación

Cable KFPEV-SB para aparatos electrodomésticos ligeros e instrumentación
  • Descuento por volumen

Cable para electrodomésticos e instrumentos de iluminación de hasta 60 V. Cuenta con blindaje trenzado para reducir el ruido del exterior

[Caracteristicas]
· Cable utilizado para el cableado interno y la conexión entre dispositivos de hasta 60 V de voltaje de operación, como equipos de medición y dispositivos de OA. La estructura de par trenzado mejora las características de interferencia entre líneas mientras que el blindaje trenzado reduce el ruido externo para proporcionar un cable altamente confiable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KFPEV-SB-0.5SQ-1P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-2P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-3P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-5P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-10P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-15P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-20P-100
KFPEV-SB-0.5SQ-30P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-1P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-2P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-3P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-5P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-10P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-15P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-20P-100
KFPEV-SB-0.9SQ-30P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-1P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-2P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-3P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-5P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-10P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-15P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-20P-100
KFPEV-SB-0.75SQ-30P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-1P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-2P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-3P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-5P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-10P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-15P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-20P-100
KFPEV-SB-1.25SQ-30P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.52021P7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.52042P9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.52063P9.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.520105P11
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5202010P13.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5203015P16
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5204020P17.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.5206030P21.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.91821P8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.91842P11
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.91863P11.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.918105P13.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.9182010P17.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.9183015P20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.9184020P23
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.9186030P26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.751821P8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.751842P10.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.751863P11
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.7518105P13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.75182010P17
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.75183015P19.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.75184020P22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.75186030P26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.251621P8.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.251642P12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.251663P13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.2516105P15.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.25162010P20.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.25163015P23.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.25164020P26.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.25166030P32.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud especificada(m) 100 Blindaje Presente Color de la vaina Negro
Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento Tipo de polietileno
Aislamiento del color del cuerpo Ver el catalogo