(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor central con protector contra sobretensiones - 3 enchufes

Interruptor central con protector contra sobretensiones - 3 enchufes
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Regleta ELPA con interruptor centralizado - Nominal: 125 V CA, 15 A. Total: hasta 1,500 W. Número de salidas: 3. Solo para uso en interiores. Color blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-S400B(W)

Número de Parte
A-S400B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe Otro Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Tipo de interruptor Cada apertura por separado, con lámpara Las funciones Protección contra sobretensiones Color Blanco
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-S400B(W) de la serie Interruptor central con protector contra sobretensiones - 3 enchufes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico