(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regleta de alimentación vinculada a PC

Regleta de alimentación vinculada a PC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Se enciende / apaga con la PC a la que está vinculada. Ahorra energía y electricidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TAP-RE4MN
TAP-RE4UN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Entrelazado con
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

PC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

USB

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo Prevención de liberación magnética A-3 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 8
Tipo de interruptor Ninguno Longitud del cable(m) 2 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (estándares) Japón (PSE)
Numero de nucleos 3 Tipo de cable Código 3P Con o sin filtro de ruido Ninguno
Con / sin imán Presente Forma del grifo Tipo de línea

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico