(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regleta, tomacorrientes EDLP

Regleta, tomacorrientes EDLP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Regleta ELPA - clasificada: 125 V 15 A. Potencia clasificada: Total 1500 W. Número de salidas: 3. Color: negro / blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LP-A1536(BK)
LP-A1536(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe Otro Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico