(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tira de alimentación, con cable EDLP (LPT-301N(W))

Tira de alimentación, con cable EDLP LPT-301N(W)
  • Descuento por volumen

Tapón de rotación ELPA 180 °. Con cubierta resistente al rastreo

[Caracteristicas]
· Este es un soporte todo en uno modelo normal que incorpora métodos de retención temporales para varias ubicaciones, como retención de pilares y paredes (con orificio para tornillo), suspensión (con gancho), fijación al acero (magnético) y envoltura alrededor del pie (con asa).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LPT-301N(W)

Número de Parte
LPT-301N(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 3
Las funciones Prevención de seguimiento Color Blanco Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LPT-301N(W) de la serie Tira de alimentación, con cable EDLP.

Products like this...

Número de Parte
LPT-302N(W)
LPT-303N(W)
LPT-305N(W)
LPT-310N(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico