(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regleta, uso de construcción, 2 enchufes (respetuoso del medio ambiente)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAP-KE2-1

Número de Parte
TAP-KE2-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-3 Forma del zócalo Prevención de liberación magnética A-3 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 2
Tipo de interruptor Ninguno Longitud del cable(m) 1 Ángulo de enchufe (dirección de dibujo en la posición frontal) Recto
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (estándares) Japón (PSE)
Numero de nucleos 3 Tipo de cable Código 3P Con o sin filtro de ruido Ninguno
Con / sin imán Presente

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAP-KE2-1 de la serie Regleta, uso de construcción, 2 enchufes (respetuoso del medio ambiente).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico