(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta, 4 salidas, con bloqueador de polvo 1SW

Regleta, 4 salidas, con bloqueador de polvo 1SW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Estándar ELPA: 125 V CA 15 A. Total: hasta 1.500 W. Rango de temperatura de funcionamiento: -10°C a 40°C. Número de salidas: 4. Para uso en interiores solo con un conveniente interruptor de persiana antipolvo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WBS-T4010B(W)
WBS-T4020B(W)
WBS-T4030B(W)
WBS-T4050B(W)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe A-2 enchufe oscilante Forma del zócalo Zócalo A-2 Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 4
Tipo de interruptor Tipo de concentración de lote Las funciones Prevención de seguimiento / Protección contra el polvo Color Blanco
Corriente nominal(A) 15 Tensión nominal(V) 125

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico