(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares - CRC, compactos, hembra, 250 V, instalación robotizada, serie 54332

Conectores rectangulares - CRC, compactos, hembra, 250 V, instalación robotizada, serie 54332
  • Descuento por volumen

Los modelos Molex funcionan con corrientes de 7.0 A a 15.0 A y tienen un número máximo de polos de 50. Óptimo para robots comerciales y aplicaciones relacionadas con FA (carcasa de acoplamiento: 51233)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
54332-1270
54332-3070
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 7 Voltaje permitido(V) 250
Dirección de conexión Recto Normas representativas TUV Pitch(mm) 3.00
Compañero de apareamiento 51233 Montaje en panel Ninguno Tipo de clave de prevención de desajuste Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm