(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector Molex que admite corrientes de 7.0 a 15.0 A. Número máximo de pines: 50. Ideal para robots industriales y aplicaciones FA (alojamientos compatibles: 51239/54332)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
51233-2011 |
51233-2012 |
51233-3011 |
51233-3012 |
Cargando…
Forma del conector | Forma cuadrada | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Voltaje permitido(V) | 250 | Dirección de conexión | Recto |
Normas representativas | UL / TUV / CSA | Pitch(mm) | 3.00 | Compañero de apareamiento | 51239, 54332 |
Montaje en panel | Frente atrás |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente