(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Compañía Harting. Campana compacta montable de módulo Han
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
0914-001-0321
Modelo | Tipo | Peso (g) |
0914-001-0421 | capucha | 40 |
0914-001-0321 | Base | 14 |
Cargando…
Módulo Han
Modelo (lado masculino) | Modelo (lado femenino) | Numero de Contactos | Especificaciones | Tamaño del cable | Método de cableado | |
---|---|---|---|---|---|---|
0914-002-2601 | 0914-002-2701 | 2 | 40 A 1,000 V | 2,5 a 10 mm2 | Tornillo real | Apriete de tornillos hexagonales |
0914-003-2601 | 0914-003-2701 | 3 | 40 A 690 V | 2,5 a 10 mm2 | Tornillo real | Apriete de tornillos hexagonales |
0914-006-3001 | 0914-006-3101 | 6 | 16 A 500 V | 0,14 a 4 mm2 | Terminal de crimpado | Contacto engarzado |
0914-008-2633 | 0914-008-2733 | 8 | 8 A 400 V | 0,5 a 2,5 mm2 | Candado rápido | Driver Push-in |
0914-012-2632 | 0914-012-2732 | 12 | 10 A 250 V | 0,25 a 1,5 mm2 | Candado rápido | Driver Push-in |
0914-017-3001 | 0914-017-3101 | 17 | 10 A 160 V | 0,14 a 2,5 mm2 | Terminal de crimpado | Contacto engarzado |
0914-001-4601 | 0914-001-4701 | 4 (USB2.0) | Estándar conforme | - | - | - |
Modelo (lado masculino) | Piezas incluidas (por paquete) | Precio unitario de referencia | Peso (g) | Modelo (lado femenino) | Piezas incluidas (por paquete) | Precio unitario de referencia | Peso (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 paquete | 2 paquetes ~ | 1 paquete | 2 paquetes ~ | ||||||
0914-002-2601 | 2 | 50 | 0914-002-2701 | 2 | 46 | ||||
0914-003-2601 | 64 | 0914-003-2701 | 60 | ||||||
0914-006-3001 | 18 | 0914-006-3101 | 20 | ||||||
0914-008-2633 | 44 | 0914-008-2733 | 46 | ||||||
0914-012-2632 | 40 | 0914-012-2732 | 46 | ||||||
0914-017-3001 | 16 | 0914-017-3101 | 20 | ||||||
0914-001-4601 | 1 | 8 | 0914-001-4701 | 1 | 13 |
Capucha compacta
Modelo | Tipo | Precio unitario de referencia | Precio de la unidad de deslizamiento | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|
1 a 3 piezas | 4 a 10 piezas | 11 piezas ~ | |||
0914-001-0421 | capucha | 40 | |||
0914-001-0321 | Base | 14 |
Herramienta para tornillo real
Modelo | Contenido | Precio unitario de referencia | Peso (g) |
---|---|---|---|
0999-000-0313 | Conductor hexagonal | 6 | |
0999-000-0369 | Driver Hex (bit) | 7 |
Herramienta de eliminación de Han-Eco
Modelo | Contenido | Precio unitario de referencia | Peso (g) |
---|---|---|---|
0999-000-0331 | Herramienta de eliminación de Han-Eco (2 piezas) | 2 |
Pin de prevención de inserción incorrecto
Modelo | Contenido | Precio unitario de referencia | Peso (g) |
---|---|---|---|
0914-000-9929 | Pin de prevención de inserción incorrecto (8 piezas) | 2 |
Forma del conector | Tipo cuadrado | Serie de conectores iniciales | G / H / I | Series Iniciales G · H · I | Tarea pesada |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | Sí | Modelo de capucha compatible | Serie 1941 | Equivalente modelo Han-E(Núcleo) | Han Modular |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente