(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Microderivador C-grid® IIITM

Microderivador C-grid® III<sup>TM</sup>

Esta es una derivación Molex.
· Pin/contacto aplicable: Hembra (enchufe)
· Color: Negro

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

90059-0013

 
Número de Parte
90059-0013
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

89 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Numero de nucleos 2 Aplicación Derivación Corriente permisible(A) 1.5
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.54 Numero de fila 1
Cerradura de acoplamiento Ninguno Color Negro Otras propiedades Retardante de llama

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm