(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Carcasa de terminal de relé minifit de paso de 4,80 mm (5025, receptáculo)

Carcasa de terminal de relé minifit de paso de 4,80 mm (5025, receptáculo)
  • Descuento por volumen

Los terminales Molex están completamente protegidos por la pared de aislamiento de la carcasa. (Carcasa de acoplamiento: 5025Plig, terminal conforme: 5005)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5025-02R1
5025-03R1
5025-04R1
5025-06R1
5025-09R1
5025-12R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Numero de fila Color
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

21-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

31-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

41-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

62Natural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

93Natural
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

123Natural

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales Número Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 4.80
Terminal conforme 5005 Compañero de apareamiento 5025 Otras propiedades Retardante de llama