(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Conector cable a placa Molex.
· Terminal utilizado para la serie 51067.
· Tamaños de cables centrales: AWG #18 a #24.
· Diámetro exterior del revestimiento: ⌀ 1,4 - 3,0 mm.
· Longitud de tira: 3,0 - 3,5 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
50217-8100 |
50217-9001 |
50217-9101 |
Cargando…
Pin / contacto aplicable | Hembra (socket) | Aplicación | Conexión de cable | Método de conexión del cable | Rizar |
---|---|---|---|---|---|
Vivienda aplicable | 51067 | Tamaño aplicable AWG | 18 a 24 | Compañero de apareamiento | 50419 |
Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable(mm) | 3.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente