(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Un conector Molex cable a cable.
También están disponibles tipos compatibles con retenedores (carcasa compatible: 51111, terminal compatible: 50398).
Número de pines: 2 a 15.
Con pestañas de montaje en panel: 51112 - xx30.
Sin pestañas de montaje en panel: 51112 - xx10.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
51112-0310 |
51112-0510 |
51112-0610 |
51112-1010 |
Cargando…
Forma del conector | Cuadrado | Serie de conectores iniciales | Número | Pin / contacto aplicable | Macho (enchufe) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Normas representativas | UL / CSA | Pitch(mm) | 2.50 |
Numero de fila | 1 | Color | Natural | Terminal conforme | 50398 |
Compañero de apareamiento | 51111 | Otras propiedades | Retardante de llama |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente