(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de instrumentación de par trenzado serie TKVVBS
[Caracteristicas]
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y flexibilidad.
· Los tipos de capas trenzadas y los tipos de pares trenzados están disponibles.
· Debido a que un tipo de par trenzado se establece en un paso diferente al de los pares adyacentes, se puede reducir el ruido de diafonía.
· Se proporciona un escudo trenzado como contramedida de ruido.
· El trabajo de cableado del blindaje se puede realizar fácilmente gracias a un cable de drenaje del mismo tamaño que el conductor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TKVVBS-0.3SQ-7P-64
Número de Parte |
---|
TKVVBS-0.3SQ-7P-64 |
Cargando…
Blindaje | Presente | Característica de la vaina | Resistencia al aceite / Resistencia al calor | Color de la vaina | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Material de la funda | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC | Aislamiento del color del cuerpo | Ver el catalogo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TKVVBS-0.3SQ-7P-64 de la serie Cable de instrumentación de par trenzado.
Número de Parte |
---|
TKVVBS-0.2SQ-10P-11 |
TKVVBS-0.2SQ-10P-12 |
TKVVBS-0.2SQ-10P-13 |
TKVVBS-0.3SQ-7P-65 |
TKVVBS-0.3SQ-7P-66 |
TKVVBS-0.3SQ-7P-67 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente