(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de instrumentación sin blindaje listado por UL

Cable de instrumentación sin blindaje listado por UL
  • Descuento por volumen

Cable de instrumentación sin blindaje conforme a UL serie U-TKVV

[Caracteristicas]
· Un cable multi-estándar listado UL (ULPLCC), reconocido por UL (ULAWM), cUL (CSAAWM).
· Cable compatible con NFPA79.
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y flexibilidad.
· Hay disponible una amplia gama de productos, que se distinguen por diferentes tamaños de conductores (AWG 24-AWG 16), número de hilos centrales y presencia o ausencia de blindaje trenzado.
· Debido a que un tipo de par de tornado se establece en un tono diferente que los pares adyacentes, se puede reducir el ruido de diafonía.
· El cable de tipo trenzado blindado tiene un cable de drenaje del mismo tamaño que el conductor.
· La conexión del escudo es fácil.
· El tamaño del conductor y el número de hilos del núcleo (pares) están impresos en la superficie del cable.
· Facilita la identificación del cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-1
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-2
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-3
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-4
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-5
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-6
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-7
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-8
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-9
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-10
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-11
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-12
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-13
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-14
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-15
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-16
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-17
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-18
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-19
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-20
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-21
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-22
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-23
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-24
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-25
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-26
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-27
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-28
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-29
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-30
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-31
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-32
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-33
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-34
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-35
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-36
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-37
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-38
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-39
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-40
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-41
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-42
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-43
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-44
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-45
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-46
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-47
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-48
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-49
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-50
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-51
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-52
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-53
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-54
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-55
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-56
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-57
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-58
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-59
UL2464 U-TKVV-AWG20-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.542021P527/0.160.961.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.542021P527/0.160.961.6

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC