(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL

UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL
  • Cambio de Precio

Cable para señales estándar UL-AWM de 30 V

  • c-UL
  • VW-1
  • FT-1
  • ULAWM
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Par trenzado
  • 30 V


● El polietileno reticulado, más estable eléctricamente que el PVC, se utiliza para el aislamiento.

· Cada tamaño del modelo de 3 núcleos no es un par trenzado.
· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)


No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL: Imagen relacionada

Número de modelo Tamaño de AWG Numero de pares *3
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada (m)
UL20276H 26 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3 (Núcleo)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
24 1P
3 (Núcleo)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
25P
22 1P
3 (Núcleo)
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
10P
12P
15P
18P
20P
25P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Verifique las indicaciones para el número de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido. (Verifique en la Tabla de especificaciones el número de núcleos de cables) 1P (1PS) es "x 2 núcleos".

Más información

UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL: Imagen relacionada
UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL: Imagen relacionada
UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Largo total Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) * 2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación
Corriente permisible
A (30°C)* 3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
UL20276H 26 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
0.128 Par trenzado 2 3.7 15 4.8 154 1000 500 7/0.16 0.48 Estaño 0.2 PE reticulado 0.88 0.9 PVC ULAWM20276
c-UL
3 (Núcleo) 3 3.8 17 4.0
2P 4 4.5 23 3.7
3P 6 5.0 30 3.2
4P 8 5.4 33 2.9
5P 10 5.8 39 2.7
6P 12 6.3 45 2.5
7P 14 6.3 47 2.3
8P 16 7.2 55 2.3
10P 20 7.2 66 2.1
12P 24 7.9 75 2.0
15P 30 8.7 85 1.8
18P 36 9.4 105 1.7 1.0
20P 40 10.3 115 1.7
25P 50 11.0 140 1.6
24 1P 0.204 2 4.1 19 6.3 98.3 7/0.20 0.61 0.25 1.11 0.9
3 (Núcleo) 3 4.3 22 5.3
2P 4 5.2 32 5.0
3P 6 5.8 39 4.3
4P 8 6.3 47 3.9
5P 10 6.8 55 3.6
6P 12 7.3 60 3.4
7P 14 7.3 65 3.1
8P 16 8.5 80 3.1
10P 20 8.5 90 2.8 1.0
12P 24 9.6 110 2.7
15P 30 10.6 130 2.5
18P 36 11.2 150 2.3
20P 40 12.4 170 2.3
25P 50 13.3 200 2.1
22 1P 0.324 2 4.7 25 8.3 63.2 7/0.26 0.78 0.78 1.38 0.9
3 (Núcleo) 3 4.9 30 7.0
2P 4 6.0 44 6.6
3P 6 6.8 55 5.7
4P 8 7.4 65 5.2
5P 10 8.0 75 4.8
6P 12 8.7 90 4.6 1.0
7P 14 8.7 95 4.2
8P 16 10.4 120 4.2
10P 20 10.4 140 3.8
12P 24 11.6 165 3.6
15P 30 12.8 195 3.4
18P 36 13.5 230 3.2
20P 40 15.8 285 3.1 1.4
25P 50 16.9 340 2.9



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) AWG26: valor de corriente admisible cuando la temperatura ambiente es de 40 ° C a 1P
2.2 x 0.89 = 1.958 (A)

UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL: Imagen relacionada
UL20276H Polietileno reticulado Cumple con UL: Imagen relacionada

Tabla de identificación de núcleo de cable

Número de par 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1er núcleo de alambre Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura
2do núcleo de alambre Blanco Marrón
Número de par 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1er núcleo de alambre Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura
2do núcleo de alambre Negro Gris
Número de par 21 22 23 24 25          
1er núcleo de alambre Azul Amarillo Verde Rojo Púrpura          
2do núcleo de alambre Naranja          
Número de Parte
UL20276H-22-1P-[1-99/1]
UL20276H-22-2P-[1-99/1]
UL20276H-24-1P-[1-99/1]
UL20276H-24-2P-[1-99/1]
UL20276H-26-2P-[1-99/1]
UL20276H-26-3P-[1-99/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3221P4.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.3222P6
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.2241P4.1
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.2242P5.2
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.12262P4.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

1 ~ 990.12263P5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal Para circuito de corriente débil Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento Polietileno