(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de instrumentación sin blindaje listado por UL (Números de pieza)

Cable de instrumentación sin blindaje listado por UL
  • Descuento por volumen

Cable de instrumentación sin blindaje conforme a UL serie U-TKVV

[Caracteristicas]
· Un cable multi-estándar listado UL (ULPLCC), reconocido por UL (ULAWM), cUL (CSAAWM).
· Cable compatible con NFPA79.
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y flexibilidad.
· Hay disponible una amplia gama de productos, que se distinguen por diferentes tamaños de conductores (AWG 24-AWG 16), número de hilos centrales y presencia o ausencia de blindaje trenzado.
· Debido a que un tipo de par de tornado se establece en un tono diferente que los pares adyacentes, se puede reducir el ruido de diafonía.
· El cable de tipo trenzado blindado tiene un cable de drenaje del mismo tamaño que el conductor.
· La conexión del escudo es fácil.
· El tamaño del conductor y el número de hilos del núcleo (pares) están impresos en la superficie del cable.
· Facilita la identificación del cable.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-62

 
Número de Parte
UL2464 U-TKVV-AWG20-4P-62
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Configuración interna del conductor (número de hilos / diámetro del hilo)
(Unidades / mm)
Conductor interno diámetro exterior
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620.542084P8.727/0.160.961.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor
Normas representativas UL / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno
Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm