(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cable de instrumentación sin blindaje conforme a UL serie U-TKVV
[Caracteristicas]
· Un cable multi-estándar listado UL (ULPLCC), reconocido por UL (ULAWM), cUL (CSAAWM).
· Cable compatible con NFPA79.
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y flexibilidad.
· Hay disponible una amplia gama de productos, que se distinguen por diferentes tamaños de conductores (AWG 24-AWG 16), número de hilos centrales y presencia o ausencia de blindaje trenzado.
· Debido a que un tipo de par de tornado se establece en un tono diferente que los pares adyacentes, se puede reducir el ruido de diafonía.
· El cable de tipo trenzado blindado tiene un cable de drenaje del mismo tamaño que el conductor.
· La conexión del escudo es fácil.
· El tamaño del conductor y el número de hilos del núcleo (pares) están impresos en la superficie del cable.
· Facilita la identificación del cable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UL2464 U-TKVV-AWG20-3P-57
Número de Parte |
---|
UL2464 U-TKVV-AWG20-3P-57 |
Cargando…
Tensión nominal | 300V | Blindaje | Ninguno | Característica de la vaina | Resistencia al aceite / Resistencia al calor |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | UL / CSA (c-UL) | Color de la vaina | Negro | Cable a tierra | Ninguno |
Material de la funda | PVC | Materiales del cuerpo de aislamiento | PVC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente