(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Carcasa de la serie CB01【10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CB01A5-02B0-01
CB01A5-02N0-01
CB01A5-02N0-02
CB01A5-03N0-01
CB01A5-05N0-01
CB01A5-05N0-02
CB01A6-02N0-01
CB01A6-03B0-01
CB01A6-03N0-01
CB01A6-03N0-02
CB01A6-05B0-02
CB01A6-05N0-01
CB01A6-05N0-02
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de nucleos Color de la cubierta Diámetro exterior de revestimiento de alambre aplicable
(mm)

10 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

46 Días o más

10Macho (enchufe)2Negroø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)2Amarilloø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)2Naranjaø1.3 a 1.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)3Amarilloø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)5Amarilloø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Macho (enchufe)5Naranjaø1.3 a 1.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)2Amarilloø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (socket)3Negroø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)3Amarilloø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)3Naranjaø1.3 a 1.7

10 piezas por paquete

100 Paquete(s)Disponible

46 Días o más

10Hembra (socket)5Negroø1.3 a 1.7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)5Amarilloø1.0 a 1.3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Hembra (socket)5Naranjaø1.3 a 1.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales A・B・C Iniciales de la serie A · B · C CB01
Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 250
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Presente
Método de eliminación Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm